Downloading...

Isolated AC/DC Converter - BP5725

These are AC/DC converters for obtaining DC output from commercial power supplies without transformer. They realize simple switching power supplies with few external devices, suitable for driving micro-computers and LEDs .

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5725 Active SIP7 150 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 119 to 405 (85 to 286V in AC conversion)
Output Power (Max.)[W] 6
Switching Method PWM(Light load compatible)
Dimensions [mm] 22.5x24.0x7.8
características:
  • ・High conversion efficiency and low stand-by current because of switching power supplies
    ・Wide input voltage range (85to 286V in AC conversion)
    ・Output power 6W
    ・Dimensions 22.5x24x7.8mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5710-1 Isolated AC/DC Converter SIP11   comprar
BP5716 Isolated AC/DC Converter SIP8   comprar
BP5718A12 Isolated AC/DC Converter SIP11   comprar
BP5720-5 Isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5729 Isolated AC/DC Converter SIP12   inquérito
BP5728 Isolated AC/DC Converter SIP6   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters