Downloading...
Não recomendado para New Design

Isolated AC/DC Converter - BP5723-33

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BP5723-33
Estado de Condição NRND
pacote SIP11
Quantidade Unidade 120
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tray
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vin[V] 113 to 374 (80 to 264V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] 3.3
Iout(Max.)[mA] 3000
Dimensions [mm] 38.5x21.5x10.9
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters