Downloading...

Isolated DC/DC Converter - BP5717

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5717 Active SIP12 120 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 113 to 195 (80 to 138V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] 18
Switching Method Quasi-resonance
Dimensions [mm] 37.4x24.3x9.3
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5710-1 Isolated AC/DC Converter SIP11   comprar
BP5716 Isolated AC/DC Converter SIP8   comprar
BP5718A12 Isolated AC/DC Converter SIP11   comprar
BP5720-5 Isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5725 Isolated AC/DC Converter SIP7   comprar
BP5729 Isolated AC/DC Converter SIP12   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters