Downloading...

Isolated AC/DC Converter - BP5710-1

These are AC/DC converters for obtaining DC output from commercial power supplies without transformer. They realize simple switching power supplies with few external devices, suitable for driving micro-computers and LEDs .

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5710-1 Active SIP11 96 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 120 to 162 (85 to 115V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] 12
Iout(Max.)[mA] 350
Dimensions [mm] 35.0x24.0x14.9
características:
  • ・High conversion efficiency and low stand-by current because of switching power supplies
    ・Wide input voltage range (85 to 115V in AC conversion)
    ・Output 12V/350mA
    ・Dimensions 35x24x14.9mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5716 Isolated AC/DC Converter SIP8   comprar
BP5718A12 Isolated AC/DC Converter SIP11   comprar
BP5720-5 Isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5725 Isolated AC/DC Converter SIP7   comprar
BP5729 Isolated AC/DC Converter SIP12   inquérito
BP5728 Isolated AC/DC Converter SIP6   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters