Downloading...

Isolated DC/DC Converter - BP5324A

These are isolated type DC/DC converters, which require only few external devices to achieve switching power supplies.Best matching to drivers of micro-computers, relays and LEDs.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5324A Active SIP12 100 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 4.5 to 5.5
Vout(Typ.)[V] 12
Iout(Max.)[mA] 250
Characteristics Isolation AC500V
Dimensions [mm] 38.5x27.0x13.6
características:
  • ・Isolated package type.
    ・Built-in transformer reduces the number of external parts.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5510-24 Isolated DC/DC Converter SIP11   comprar
BP5512A Isolated DC/DC Converter SIP7   comprar
New Products: