Downloading...
Não recomendado para New Design

Three-terminal Step-down DC/DC Converters - BP5277-15

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BP5277-15
Estado de Condição NRND
pacote SIP3
Quantidade Unidade 270
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tray
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vin[V] 19 to 32
Vout(Typ.)[V] 15
Iout(Max.)[mA] 500 / 800
Characteristics VoutAccuracy ±2.0% Stby terminal is None
Dimensions [mm] 16.3x26.4x6.2
Pin Configuração:
  • N / D