Downloading...
Não recomendado para New Design

Three-terminal Step-down DC/DC Converters - BP5275-18

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BP5275-18
Estado de Condição NRND
pacote SIP3
Quantidade Unidade 330
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tray
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vin[V] 4 to 14
Vout(Typ.)[V] 1.8
Iout(Max.)[mA] 500 / 800
Characteristics VoutAccuracy ±50mV, Stby terminal is None
Dimensions [mm] 13.8x23.0x5.2
Pin Configuração:
  • N / D