Downloading...

Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) - BP5226-18

Self-excitation type DC/DC converters consisting of switching devices and rectifier devices. Only needed external devices are electrolytic capacitors and inductors in input/output line.Compact uplight SIP-12 package requiring no heat-sink.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5226-18 Active SIP12 150 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 20 to 46
Vout(Typ.)[V] 18
Iout(Max.)[mA] 500
Dimensions [mm] 34.0x17.4x8.1
características:
  • ・Wide input voltage range
    ・High conversion efficiency
    ・Output ON/OFF pin built-in
    ・Heatsink-free small package
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5222A Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP9   comprar
BP5221A Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP9   comprar
BP5220A Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP9   comprar
BP5225 Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP5   comprar
BP5224-33 Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP6   comprar
BP5223 Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP5   comprar
New Products: