Downloading...

Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) - BP5220A

Self-excitation type DC/DC converters consisting of switching devices,rectifier devices and inductors. Only needed external devices are electrolytic capacitors in input/output line.Compact uplight SIP-9 package requiring no heat-sink.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5220A Active SIP9 150 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 8 to 38
Vout(Typ.)[V] 5
Iout(Max.)[mA] 1000
Dimensions [mm] 28.0x19.5x12.0
características:
  • ・Wide input voltage range
    ・High conversion efficiency
    ・Output ON/OFF pin built-in
    ・Output voltage setting pin built-in
    ・Heatsink-free small package
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5226-18 Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP12   comprar
BP5222A Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP9   comprar
BP5221A Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP9   comprar
BP5225 Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP5   comprar
BP5224-33 Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP6   comprar
BP5223 Step-down DC/DC Converters (Non-isolated) SIP5   comprar
New Products: