Downloading...

Negative DC/DC Converters (Non-isolated) - BP5122

BP5122 is capable to -12V in the easier way from wide input voltage range of 8 to 20V.This is unique device which can realize -power supply circuit in simple design with less peripheral components for the sets bearing +power supply mostly.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5122 Active SIP9 100 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 8 to 20
Vout(Typ.)[V] -12
Iout(Max.)[mA] 100
Dimensions [mm] 26.7x19.5x12.7
características:
  • ・Wide input voltage range
    ・High conversion efficiency
    ・Output ON/OFF pin built-in
    ・Heatsink-free small package
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products: