Downloading...
Não recomendado para New Design

Non-isolated AC/DC Converter - BP5090-12

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BP5090-12
Estado de Condição NRND
pacote SIP8
Quantidade Unidade 150
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tray
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vin[V] -113 to -195 (80 to 138V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] -12.5
Iout(Max.)[mA] 200
Dimensions [mm] 26.5x21.5x10.0
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
AC/DC Converter Application example

For BP5034D5, BP5034D12, BP5034D15, BP5034D24, BP5038A, BP5041A, BP5046, BP5065C, BP5085-15

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters