Downloading...

Non-isolated AC/DC Converter - BP5048-15

These are AC/DC converters for obtaining DC output from commercial power supplies without transformer. They realize simple switching power supplies with few external devices, suitable for driving micro-computers, LEDs and triacs.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5048-15 Active SIP12 100 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 180 to 390 (127 to 276V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] 15.5
Iout(Max.)[mA] 200
Dimensions [mm] 34.5x19.1x9.2
características:
  • ・Use of these devices realizes small and light power supply circuits without transformer
    ・High conversion efficiency and low stand-by current consumption due to switching power supplies
    ・Output 15V800mA
    ・Dimensions : 35x22x9.2mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5062A Non-isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5033-12 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   inquérito
BP5037B12 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
BP5039B12 Non-isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5067-12 Non-isolated AC/DC Converter SIP12   inquérito
BP5037B15 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
AC/DC Converter Application example

For BP5034D5, BP5034D12, BP5034D15, BP5034D24, BP5038A, BP5041A, BP5046, BP5065C, BP5085-15

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters