Downloading...

Non-isolated AC/DC Converter - BP5045A

These are AC/DC converters for obtaining DC output from commercial power supplies without transformer. They realize simple switching power supplies with few external devices, suitable for driving micro-computers, LEDs and triacs.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5045A Active SIP10 150 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] -113 to -390 (80 to 276V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] -12
Iout(Max.)[mA] 200
Dimensions [mm] 28.2x17.9x10.1
características:
  • ・Use of these devices realizes small and light power supply circuits without transformer
    ・High conversion efficiency and low stand-by current consumption due to switching power supplies
    ・Output:-12V200mA
    ・Dimensions : 28.2x17.9x10.1mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5063-5 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
BP5038A1 Non-isolated AC/DC Converter SIP6   comprar
BP5068A24 Non-isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5055-12 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
BP5053-12 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
BP5045A5 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters