Downloading...
Não recomendado para New Design

Non-isolated AC/DC Converter - BP5041A

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BP5041A
Estado de Condição NRND
pacote SIP10
Quantidade Unidade 100
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tray
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vin[V] 226 to 390 (160 to 276V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] 12
Iout(Max.)[mA] 100
Dimensions [mm] 32.5x19.3x11.5
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters