Downloading...

Non-isolated AC/DC Converter - BP5039A

These are AC/DC converters for obtaining DC output from commercial power supplies without transformer. They realize simple switching power supplies with few external devices, suitable for driving micro-computers, LEDs and triacs.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP5039A Active SIP12 100 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 113 to 170 (80 to 120V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] 24
Iout(Max.)[mA] 200
Dimensions [mm] 35.0x19.5x9.1
características:
  • ・Use of these devices realizes small and light power supply circuits without transformer
    ・High conversion efficiency and low stand-by current consumption due to switching power supplies
    ・Output:24V200mA
    ・Dimensions : 35x19.5x9.1mm
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP5062A Non-isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5033-12 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
BP5037B12 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
BP5039B12 Non-isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5067-12 Non-isolated AC/DC Converter SIP12   comprar
BP5037B15 Non-isolated AC/DC Converter SIP10   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters