Downloading...
Não recomendado para New Design

Non-isolated AC/DC Converter - BP5034D24

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BP5034D24
Estado de Condição NRND
pacote SIP10
Quantidade Unidade 100
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tray
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vin[V] 113 to 195 (80 to 138V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] 24
Iout(Max.)[mA] 50
Dimensions [mm] 28.2x15.7x10.0
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters