Downloading...
Não recomendado para New Design

Zero-cross control Non-isolated - BP5011

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BP5011
Estado de Condição NRND
pacote SIP13
Quantidade Unidade 150
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem Tray
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vin[V] -85 to -170 (60 to 120V in AC conversion)
Vout(Typ.)[V] -5
Iout(Max.)[mA] 200
Dimensions [mm] 35.1x17.4x8.1
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

AC/DC Converter Application example

Land Pattern

For AC/DC Converters

Part Explanation

For AC/DC Converters