Downloading...
 
product-image
 

IEEE802.11b/g/n (1x1) -compliant Wireless LAN Module with Integrated Antenna - BP359B

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP359B Active 100 100 sim
 
especificações:
Vin[V] 3.1 to 3.5
Host Interface USB2.0 / SPI / UART
Terminal Standards ·IEEE802.11b/g/n(CH1 to CH13)
·IEEE802.11i(Security Standard)
·Stored WPS and TCP/IP
Onboard System IC BU1805GU
Dimensions [mm] 24.0x33.1x4.8
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 70
características:
    • IEEE802.11b/g/n
    • IEEE802.11i (Security standard)
    • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
    • Built-in Antenna chip
    • Built-in 32bit MCU
    • Built-in 32Mbit Flash Memory
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aWireless Communication Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP3595 Compact Wireless LAN Module with Integrated Antenna BP3595   comprar
BP3599 Wireless LAN Module with Flash Memory BP3599   comprar
BP3580 IEEE802.11b /g/ n-compliant Wireless LAN Modules BP3580   comprar
BP3591 IEEE802.11b /g/ n-compliant Wireless LAN Modules BP3591   comprar
New Products: