Downloading...

Wireless LAN Module with Flash Memory - BP3599

Wireless LAN Modules  support page
You can download the detailed documentation, drivers and firmware from here.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP3599 Active BP3599 sim
 
especificações:
Vin[V] 3.1 to 3.5
Host Interface USB / SDIO / UART
Terminal Standards ・IEEE802.11b/g/n(CH1 to CH13)
・IEEE802.11i(Security Standard)
・Built-in chip-antenna
・Stored WPS and TCP/IP
Onboard System IC BU1805GU
Dimensions [mm] 24.0x33.1x4.7
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・IEEE802.11b/g/n
    ・IEEE802.11i (Security standard)
    ・WPS(Wi-Fi protected Setup)
    ・TCP/IP protocol stack
    ・Built-in Antenna chip
    ・Integrated 4Mbit serial flash memory
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aWireless Communication Modules
New Products: