Downloading...
 
product-image
 

Compact Wireless LAN Module with Integrated Antenna - BP3595

The BP3595 is our newest wireless LAN module that delivers the same functionality as the BP3591 (IEEE802.11b/g/n-compliant type with antenna) but in a smaller size. Features include software compatibility with both the BP3591 and BP3599, making it possible to take advantage of previous development assets, an optimized antenna configuration that eliminates the need for high-frequency designs, and Japan Radio Law certification, enabling immediate operation after embedding in customer applications. In addition, the compact form factor contributes to set miniaturization.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP3595 Active BP3595 300 25 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 3.3
Host Interface USB / SDIO / UART
Terminal Standards ·IEEE802.11b/g/n(CH1 to CH13)
·IEEE802.11i(Security Standard)
·Built-in chip-antenna
·Stored WPS and TCP/IP
Dimensions [mm] 27.6x15.3
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・IEEE802.11b/g/n
    ・IEEE802.11i (Security standard)
    ・WPS(Wi-Fi protected Setup)
    ・TCP/IP protocol stack
    ・Built-in Antenna chip
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aWireless Communication Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP359B IEEE802.11 b/g/n (1x1) -compliant Wireless LAN Module with Integrated Antenna   inquérito
BP3599 Wireless LAN Module with Flash Memory BP3599   comprar
BP3580 IEEE802.11b /g/ n-compliant Wireless LAN Modules BP3580   comprar
BP3591 IEEE802.11b /g/ n-compliant Wireless LAN Modules BP3591   comprar
New Products: