Downloading...

IEEE802.11b /g/ n-compliant Wireless LAN Modules - BP3591

Wireless LAN Modules  support page
You can download the detailed documentation, drivers and firmware from here.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BP3591 Active BP3591 100 20 Tray sim
 
especificações:
Vin[V] 3.1 to 3.5
Host Interface USB / SDIO / UART
Terminal Standards ・IEEE802.11b/g/n(CH1 to CH13)
・IEEE802.11i(Security Standard)
・Built-in chip-antenna
・Stored WPS and TCP/IP
Onboard System IC BU1805GU
Dimensions [mm] 24.0x33.1x4.7
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・IEEE802.11b/g/n
    ・IEEE802.11i (Security standard)
    ・WPS(Wi-Fi protected Setup)
    ・TCP/IP protocol stack
    ・Built-in Antenna chip
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aWireless Communication Modules
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BP359B IEEE802.11 b/g/n (1x1) -compliant Wireless LAN Module with Integrated Antenna   inquérito
BP3595 Compact Wireless LAN Module with Integrated Antenna BP3595   comprar
BP3599 Wireless LAN Module with Flash Memory BP3599   comprar
BP3580 IEEE802.11b /g/ n-compliant Wireless LAN Modules BP3580   comprar
New Products: