Casa | Interface | Isolators | BM67220FV-C
 
Downloading...
Não recomendado para New Design

2ch 2500Vrms High-speed Isolators - BM67220FV-C

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BM67220FV-CE2
Estado de Condição NRND
pacote SSOP-B20W
Quantidade Unidade 2000
Quantidade mínima Package 2000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Function Isolation:2500Vrms, DelayTime:45ns
Channel 2
Supply Voltage(Min.)[V] 4.5
Supply Voltage(Max.)[V] 5.5
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.