Downloading...
Não recomendado para New Design

Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation - BM60054FV-C

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BM60054FV-CE2
Estado de Condição NRND
pacote SSOP-B28W
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Isolation Voltage[Vrms] 2500.0
Channel 1
VBATT(Min.)[V] 4.0
VBATT(Max.)[V] 32.0
Vcc1(Min.)[V] 4.0
Vcc1(Max.)[V] 32.0
Vcc2(Min.)[V] 4.5
Vcc2(Max.)[V] 30.0
VEE2[V] -12 to 0
Iout(Max.)[A] 4.5
I/O Delay Time(Max.)[ns] 110
Min. Input Pulse Width[ns] 90
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
Switching Controller Yes
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance