Downloading...
 
product-image
 

1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation 2500Vrms Isolation Voltage - BM60051FV-C

The BM60051FV-C is a gate driver with an isolation voltage of 2500Vrms, I/O delay time of 260ns, minimum input pulse width of 180ns, and incorporates the fault signal output function, under voltage lockout (UVLO) function, short circuit protection (SCP) function, active miller clamping function, temperature monitoring function, switching controller function and output state feedback function.

FAQ 
comprar 
Please contact us for purchase because there is no distribution Inventory.--- inquérito
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BM60051FV-CE2 Active SSOP-B28W 1500 1500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Isolation Voltage[Vrms] 2500.0
Channel 1
VBATT(Min.)[V] 4.5
VBATT(Max.)[V] 24.0
Vcc1(Min.)[V] 4.5
Vcc1(Max.)[V] 5.5
Vcc2(Min.)[V] 9.0
Vcc2(Max.)[V] 24.0
Iout(Max.)[A] 5.0
I/O Delay Time(Max.)[ns] 260
Min. Input Pulse Width[ns] 180
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
Switching Controller Yes
Temperature Monitor Yes
características:
  • · Fault signal output function
    · Under voltage lockout function
    · Short circuit protection function
    · Active Miller Clamping
    · Temperature monitor
    · Switching controller
    · Output State Feedback Function
    · AEC-Q100 Qualified
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BM60055FV-C 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation 2500Vrms Isolation Voltage SSOP-B28W   inquérito
BM6108FV-LB Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   inquérito
BM6102FV-C 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   inquérito
BM60014FV-C Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   comprar
BM6104FV-C Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   inquérito
BM6101FV-C 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance