Downloading...
 
product-image
 

Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation - BM60014FV-C

The BM60014FV-C is a gate driver with an isolation voltage of 2500Vrms, I/O delay time of 120ns, and minimum input pulse width of 70ns. It incorporates the fault signal output functions, Under-voltage Lockout (UVLO) function and Miller clamp function.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BM60014FV-CE2 Active SSOP-B20W 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Isolation Voltage[Vrms] 2500.0
Channel 1
Vcc1(Min.)[V] 4.5
Vcc1(Max.)[V] 5.5
Vcc2(Min.)[V] 10.0
Vcc2(Max.)[V] 24.0
Iout(Max.)[A] 3.0
I/O Delay Time(Max.)[ns] 120
Min. Input Pulse Width[ns] 70
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
Switching Controller No
Temperature Monitor No
características:
  • · Providing Galvanic Isolation
    · Active Miller Clamping
    · Fault signal output function
    · Under-voltage Lockout function
    · AEC-Q100 Qualified
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BM60054AFV-C Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B28W   inquérito
BM60055FV-C 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation 2500Vrms Isolation Voltage SSOP-B28W   inquérito
BM6108FV-LB Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   comprar
BM60051FV-C 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation 2500Vrms Isolation Voltage SSOP-B28W   comprar
BM6102FV-C 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   inquérito
BM6104FV-C Isolation voltage 2500Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation SSOP-B20W   inquérito
New Products:
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.