Downloading...
Não recomendado para New Design

Class-D Speaker Amplifier for Digital Input - BM5480MUV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BM5480MUV-E2
Estado de Condição NRND
pacote VQFN48V7070
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vcc(Min.)[V] 10.0
Vcc(Max.)[V] 26.0
Iq[mA] 65.0
Ext. Gain No
I/F 2 wire port
Digital Audio I/F I2S / LJ / RJ
Additional Feature P²Bass+, 16 Band EQ, Level DRC, 2 Band DRC, Surround, Fine Master Volume
Speaker Amp Outputs 2.0
Speaker Amp THD+N[%] 0.07
Speaker Amp Input Type Digital Signal
Speaker Amp Type Class D
Speaker Amp Output Power(Max.)[W] 20
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.