Downloading...
Não recomendado para New Design

BH6789FVM-GTR - BH6789FVM

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BH6789FVM-GTR
Estado de Condição NRND
pacote MSOP8
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Number of phase Single-phase
Power supply 5V
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 105
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.