Downloading...
Não recomendado para New Design

5V 150°commutation speed control driver - BH67172NUX

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
BD67173NUX VSON010X3030
 
 
especificações:
número de peça BH67172NUX-GE2
Estado de Condição NRND
pacote VSON010X3030
Quantidade Unidade 4000
Quantidade mínima Package 4000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Number of phase Three-phase
Power supply 5V
Operating Temperature (Min.)[°C] -25
Operating Temperature (Max.)[°C] 95
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.