Downloading...
 
product-image
 

10bit 8ch 220kSPS A/D converter - BH2715FV
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
BH2715FV-E2 Active SSOP-B16 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Resolution[bit] 10
Number of Channels 8
I/F SPI / Micro Wire / DSP
Supply Voltage(Min.)[V] 2.7
Supply Voltage(Max.)[V] 5.25
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aData Converter
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance