Downloading...
 
product-image
 

8bit 10ch D/A converter - BH2223FV

BH2223FV and BH2221FV are high performance 8bit R-2R-type D / A converters with 10 and 12 channels outputs, respectively. A built-in RESET function ensures that the output voltage at all channels is Low during power up. And a broad power supply voltage range (2.7V to 5.5V) provides design flexibility.
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
BH2223FV-E2 Active SSOP-B16 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Resolution[bit] 8
Number of Channels 10
I/F SPI
Update Rate[MHz] 10
Setring Time[µs] 100
Supply Voltage(Min.)[V] 2.7
Supply Voltage(Max.)[V] 5.5
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・Built-in RESET function
    ・High speed output response characteristics
    ・3-line serial interface
    ・Broad power supply voltage range : 2.7V to 5.5V
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aData Converter
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BH2219FVM 8bit 2ch D/A converter MSOP8   comprar
BH2220FVM 8bit 3ch D/A converter MSOP8   comprar
BH2227FV 8bit 4ch D/A converter SSOP-B14   comprar
BH2228FV 8bit 6ch D/A converter SSOP-B14   comprar
BH2226FV 8bit 8ch D/A converter SSOP-B16   comprar
BH2226F 8bit 8ch D/A converter SOP16   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance