Downloading...
Não recomendado para New Design

Digital 16bit Serial Output Type Color Sensor IC - BH1745NUC

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
BH1749NUC WSON008X2120
 
 
especificações:
número de peça BH1745NUC-E2
Estado de Condição NRND
pacote WSON008X2120
Quantidade Unidade 4000
Quantidade mínima Package 4000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Sensor Type Color Sensor IC
Vcc(Min.)[V] 2.3
Vcc(Max.)[V] 3.6
Maximum Sensitivity [Lx/Step] 0.0050
Current Consumption (Typ.) [uA] 130.0
Standby Mode Current (Typ.) [uA] 0.8
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.

NE Handbook Series

Sensor Networks