Downloading...
Não recomendado para New Design

Low Current Consumption Thermostat Output Temperature Sensor ICs - BDJ0851HFV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BDJ0851HFV-TR
Estado de Condição NRND
pacote HVSOF5
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Sensor Type Thermostat
Detect Temperature[°C] 85
Output Type Open drain
Output active logic Active high
Vcc(Min.)[V] 2.4
Vcc(Max.)[V] 5.5
Supply current[µA] 7.5
Powerdown current[µA] 4.3
Detect temperature accuracy[°C] ±2.5
Temperature sensitivity[mV/°C] -8.2
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 100
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.

NE Handbook Series

Sensor Networks