Downloading...
número de peça | Estado de Condição | pacote | Quantidade Unidade | Quantidade mínima Package | tipo de embalagem | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
BD9596BMWV-E2 | Active | UQFN88MV0100 | 1000 | 1000 | Taping | sim |
especificações:
Grade | Standard |
Vin1(Min.)[V] | 3.5 |
Vin1(Max.)[V] | 5.5 |
Output Voltage1 (Min.)[V] | 0.5 |
Output Voltage1 (Max.)[V] | 1.2 |
Output Current Capacity 1 [V] | 13.541 |
SW frequency(Max.)[MHz] | 1.0 |
Operating Temperature (Min.)[°C] | -40 |
Operating Temperature (Max.)[°C] | 95 |
características:
- ・Complicated Power up / down sequence and state control are embedded.
・Fewer external components count / compact size.
・Controlling power regulation for each state (S4/S5, S3 and S0) results in a low power consumption.
・Built-in reference clock (RTCCLK): 32.768kHz±5%.
・Power control logic with processor interface and event detection.
・SVID interface for control and register access.
・Error mode indicator for debugging.
・Built-in UVLO, SCP, OVP and TSD protection.
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|
New Products:
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs