Downloading...
Não recomendado para New Design

5.5V to 28V Input, 2ch Synchronous Buck DC/DC Controller - BD95602MUV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD95602MUV-E2
Estado de Condição NRND
pacote VQFN032V5050
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
ch 2
Integrated FET / Controller Controller
Buck / Boost / Buck-Boost / Inverting Buck
Synchronous / Nonsynchronous Synchronous
Vin1(Min.)[V] 5.5
Vin1(Max.)[V] 28.0
Vout1(Min.)[V] 1.0
Vout1(Max.)[V] 5.5
Vin2(Min.)[V] 5.5
Vin2(Max.)[V] 28.0
Vout2(Min.)[V] 1.0
Vout2(Max.)[V] 5.5
SW frequency(Max.)[MHz] 0.5
Light Load mode Yes
EN Yes
PGOOD Yes
Operating Temperature (Min.)[°C] -20
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance

Application Note

Calculation of Power Loss (Synchronous)

Application Note

Thermal Resistance

Application Note

Measurement Method for Phase Margin with Frequency Response Analyzer (FRA)