Downloading...
 
product-image
 

50V 1ch Timer IC for Automotive - BD9555FVM-C

ROHM’s BD9555FVM-C is 50V-withstanding 1ch CR timer IC. Cycle and duty width can be set through external resistance and capacity. It is most suitable as timer and OSC for Automotive, so input voltage range and operating temperature range are wide.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD9555FVM-CGTR Active MSOP8 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Power Supply Voltage (Min.)[V] 4.5
Power Supply Voltage (Max.)[V] 42.0
CR Timer Frequency Range [Hz] 1 to 10000
Circuit Current (Typ.)[mA] 1
Circuit Current (Typ.)[mA] 3
Channel 1
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
características:
    • AEC-Q100 Qualified
    • Frequency and Duty Width Setting Through External Resistance and Capacity
    • Wide Input Voltage Range
    • Wide Operating Temperature Range
    • Very Small MSOP8 Package
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aClocks & Timers
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.