Downloading...
Não recomendado para New Design

1ch Boost up type White LED Driver for large LCD - BD9489F

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD9489F-GE2
Estado de Condição NRND
pacote SOP16
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Topology Boost
Number of Outputs 1
Vin(Min.)[V] 9.0
Vin(Max.)[V] 35.0
Frequency(Max.)[MHz] 0.8
LED Configuration 1
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.