Downloading...
Não recomendado para New Design

White LED Driver for 4Ch Large LCD Panels (DC/DC converter type) - BD9415FS

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD9415FS-GE2
Estado de Condição NRND
pacote SSOP-A32
Quantidade Unidade 2000
Quantidade mínima Package 2000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Topology Boost
Number of Outputs 4
Vin(Min.)[V] 11.5
Vin(Max.)[V] 35.0
Frequency(Max.)[MHz] 0.5
LED Configuration 4
Integrated FET No
Dimming PWM / Analog
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 105
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.