Downloading...
Não recomendado para New Design

White LED Diver for Backlight of Medium/Large-sized LCDs - BD9271KUT

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD9271KUT-GZE2
Estado de Condição NRND
pacote TQFP64U
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Topology Constant Current
Number of Outputs 16
Data Input 3-wire
Data Vin(Min.)[V] 3.0
Data Vin(Max.)[V] 3.6
Vin(Min.)[V] 9.0
Vin(Max.)[V] 35.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.