Downloading...
 
product-image
 

Amplifier for Pyroelectric Infrared Sensor - BD9251FV

This is Amplifier for Pyroelectric Infrared Sensor, which is IC for Human Body Detector.
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
BD9251FV-E2 Active SSOP-B14 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Vcc(Min.)[V] 2.97
Vcc(Max.)[V] 6.0
Drain Voltage[V] 2.3
AMP1/AM2 Gain[dB] Max.46
Logic output CMOS level
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 70
características:
  • ・Amplifier for sensor output
    ・Comparator for sensor output
    ・Built-in voltage regulator
    ・Built-in moving detector
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aSensors & MEMS
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
New Products:
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.

NE Handbook Series

Sensor Networks