Casa | Motor / Actuator Drivers | ODD | BD8255MUV-M
 
Downloading...

6ch System Motor Driver For Car AV - BD8255MUV-M

BD8255MUV-M is a 6ch motor driver developed for driving coil actuator (2ch), sled motor (2ch), a loading motor, and a three-phase motor for spindle. This can drive the motor and coil of CD/DVD drive. It has a built-in Serial Peripheral Interface (SPI) with a max clock frequency of 35MHz, for interfacing with the Micro-controller.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD8255MUV-ME2 Active VQFN48SV7070 1500 1500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Usage CD / DVD / BD
Number of Channels 6.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 90
características:
  • · Built-in Serial Peripheral Interface(SPI)
    · High efficiency at 180° PWM for spindle driver
    · Built-in 2-channel stepping motor driver for sled
    · Built-in loading driver short-circuit protection
 
 
aplicações:
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aMotor / Actuator Drivers
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD8263EFV-M 4.5ch System Motor Driver for Car AV HTSSOP-B28   comprar
BD8205EFV-M 5ch System Motor Driver for Car AV HTSSOP-B24   comprar
BD7763EFV System Motor Driver IC for Half Height Drive (Sensor less) HTSSOP-B54   comprar
BD8256EFV-M 9ch System Motor Driver For Car AV HTSSOP-B54   comprar
BD8266EFV-M 4ch System Motor Driver for Car Audio HTSSOP-B24   comprar
BH5510KV System Motor Driver IC for Slim Drivers (3 sensors) VQFP48C   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.