Casa | Interface | Car Access | Antennas | BD6934FV
 
Downloading...
Não recomendado para New Design

Antenna Driver - BD6934FV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD6934FV-E2
Estado de Condição NRND
pacote SSOP-B16
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Supply Voltage(Min.)[V] 3.5
Supply Voltage(Max.)[V] 8.0
Output ON Duty(Vcc=3.5V)[%] 9.2
Output ON Duty(Vcc=4.0V)[%] 15.0
Output ON Duty(Vcc=7.0V)[%] 49.0
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.