Downloading...
Motor Drivers with brush for Printers - BD63821EFVBD6382□EFV Series are built-in 2channel H-bridge circuits that can drive 2pcs DC brush motor or stepping motor.
| ||||
* This product is a STANDARD grade product and not recommend for on-vehicle devices. |
número de peça | Estado de Condição | pacote | Quantidade Unidade | Quantidade mínima Package | tipo de embalagem | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
BD63821EFV-E2 | Active | HTSSOP-B28 | 2500 | 2500 | Taping | sim |
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aMotor / Actuator Drivers
Número de peça | Nome do Produto | Pacote | Datasheet | Inventário de distribuição |
---|---|---|---|---|
BD63801EFV | Bipolar Stepping Motor Driver for Paper Feed / Carriage | HTSSOP-B24 | comprar | |
BD63875EFV | Bipolar Stepping Motor Driver for Paper Feed / Carriage | HTSSOP-B28 | comprar | |
BD67929EFV | Three-phase Brushless Motor Driversfor Polygonal Mirrors[For LBP,PPC] | HTSSOP-B28 | comprar | |
BD6761FS | Three-phase Brushless Motor Pre-drivers for Paper Feed | SSOP-A32 | comprar | |
BD6762FV | Three-phase Brushless Motor Pre-drivers for Paper Feed | SSOP-B40 | comprar | |
BD63823EFV | Motor Drivers with brush for Printers | HTSSOP-B28 | comprar |
New Products:
Dados técnicos
Thermal Resistance
The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.
Part Explanation
For ICs