Downloading...
Não recomendado para New Design

3-Phase Brushless Fan Motor Controller - BD62013FS

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
BD62013AFS SSOP-A24
 
 
especificações:
número de peça BD62013FS-E2
Estado de Condição NRND
pacote SSOP-A24
Quantidade Unidade 2000
Quantidade mínima Package 2000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Drive Type 150°
Usage General
Number of phase Three-phase
Power supply 15V
Controller Chip 150°
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 110
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.