Downloading...
Não recomendado para New Design

White LEDs Driver - BD6079GWL

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD6079GWL-E2
Estado de Condição NRND
pacote UCSP50L1
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Topology Boost
Number of Outputs 5
Vin(Min.)[V] 2.3
Vin(Max.)[V] 5.5
Output Current(Max.)[mA] 38.0
Vout(Max.)[V] 7.0
Frequency(Max.)[MHz] 3.0
Synchronous Yes
Integrated FET Yes
Dimming PWM
Peak Efficiency[%] 87
Operating Temperature (Min.)[°C] -30
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.