Downloading...
 
product-image
 

Standard Protection Type - BD6040GUL

The BD6040 GUL , BD6041GUL charger protection IC developed for portable devices provides up to 28V of over voltageprotection for charger ICs. Built-in circuits include overvoltage lockout,overcurrent limit, undervoltage protection, internal startup delay, and status flag.
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
BD6040GUL-E2 Active VCSP50L1 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Supply Voltage(Max.)[V] 30.0
ON Resistance [mΩ] 125
Over Current Detect [A] Min. 1.2
Operating Temperature (Min.)[°C] -35
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
características:
  • ・ 28V (max) overvoltage protection
    ・ Low quiescent current (45μA)
    ・ Low Ron (125mΩ) FET
    ・ Overvoltage lockout (OVLO) circuit
    ・ Undervoltage lockout (UVLO) circuit
    ・ Internal 2msec start up delay
    ・ Overcurrent protection circuit
    8) Compact package: VCSP50L1(1.6mm x 1.6mm, t=0.55mm)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD6041GUL Standard Protection Type VCSP50L1   comprar
BD6046GUL Negative Voltage Protection Type VCSP50L2   comprar
BD91411GW BD91411GW-E2 UCSP75M3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

BD6040GUL,BD6041GUL,BD6042GUL

Application Note

Thermal Resistance