Downloading...
Não recomendado para New Design

Wireless Power Receiver IC - BD57011GWL

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
BD57011AGWL UCSP50L3C
 
 
especificações:
número de peça BD57011GWL-E2
Estado de Condição NRND
pacote UCSP50L3C
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Comment Version 1.1
Output Power [W] 5
Output Voltage (Max.)[V] 20.0
Output Voltage (Min.)[V] 4.3
Output Voltage (Max.)[V] 5.3
Maximum Input/Output Current (Max.)[A] 1.1
AC Input Frequency [kHz] 100 to 210
Operating Temperature (Min.)[°C] -20
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
  • N / D
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.