Downloading...
Não recomendado para New Design

Analog Input Stereo Class-D Speaker Amplifiers - BD5471MUV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD5471MUV-E2
Estado de Condição NRND
pacote VQFN024V4040
Quantidade Unidade 2500
Quantidade mínima Package 2500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vcc(Min.)[V] 4.5
Vcc(Max.)[V] 5.5
Iq[mA] 5.5
Ext. Gain No
Maximum Output Gain[dB] 24.0
I/F PORT
Speaker Amp Outputs 2.0
Speaker Amp THD+N[%] 0.2
Speaker Amp SNR[dB] -98.0
Speaker Amp PSRR[dB] 53.0
Speaker Amp Input Type Differential Single
Speaker Amp Type Class D
Speaker Amp Output Power(Max.)[W] 2.3
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.