Downloading...
Não recomendado para New Design

Analog Input / BTL Output Class-D Speaker Amplifier - BD5426MUV

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça BD5426MUV-E2
Estado de Condição NRND
pacote VQFN048V7070
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Vcc(Min.)[V] 10.0
Vcc(Max.)[V] 16.5
Iq[mA] 25.0
Ext. Gain No
Maximum Output Gain[dB] 28.0
I/F Stand alone
Additional Feature Soft clip
Speaker Amp Outputs 2.0
Speaker Amp THD+N[%] 0.1
Speaker Amp Input Type Analog Signal
Speaker Amp Type Class D
Speaker Amp Output Power(Max.)[W] 10
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 85
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Thermal Resistance

The definition and how to use thermal resistance and thermal characterization parameter of packages for ROHM’s integrated circuit are described in this application note.