Downloading...
 
product-image
 

35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator - BD50C0AWHFP-C

The BD50C0AWHFP-C is low-saturation regulator. This regulator has a built-in over-current protection circuit that prevents the destruction of the IC due to output short circuits and a thermal Shutdown circuit that protects the IC from thermal damage due to overloading.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD50C0AWHFP-CTR Active HRP5 2000 2000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Breakdown Voltage(Max.)[V] 35.0
ch 1
Vin(Min.)[V] 4.0
Vin(Max.)[V] 26.5
Vout (Typ.) [V] 5
Vout Precision ±1.0
Iout(Max.)[A] 1.0
Circuit Current[mA] 0.5
Shutdown Function Yes
Thermal Shut-down Yes
Over Current Protection Yes
I/O Voltage Difference (Typ.)[V] 0.3(Io=500mA)
Ripple Rejection [dB] 55.0
Load Regulation[mV] 0.05(Io=5mA to 1A)
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 125
características:
  • ・Maximum output current: 1A
    ・Output voltage accuracy: ±1%
    ・Ultra-low saturation with PDMOS output
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD00C0AWFP-C 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator TO252-5   comprar
BD33C0AWFP-C 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator TO252-5   comprar
BD50C0AWFP-C 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator TO252-5   comprar
BD80C0AWFP-C 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator TO252-5   comprar
BD90C0AWFP-C 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator TO252-5   comprar
BD33C0AFP-C 35V Voltage Resistance 1A LDO Regulator TO252-3   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Table of resistance for output voltage setting on linear regulator Ics

Application Note

Thermal Resistance

Application Note

BDxxC0A, BDxxD0A Series PCB Layout