Downloading...
 
product-image
 

Standard Voltage Detectors - BD48E32G-M

ROHM’s BD48Exxx-M and BD49Exxx-M series arehighly accurate, low current consumption VoltageDetector IC series. The line up includes BD48xxxdevices with N-channel open drain output and BD49xxxdevices with CMOS output. The devices are available forspecific detection voltages ranging from 2.3V to 6.0V inincrements of 0.1V.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
BD48E32G-MTR Active SSOP5 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Voltage Detection[V] 3.2
VDET Precision [%] ±1
Reset Active Voltage Range [V] 0.95 to 10
Output Types Open drain
Reset Delay Timer No
Reset Active State Low
Manual Reset No
Watchdog Timer No
Auto Motive Yes
Circuit Current (ON) [µA] 0.60(Vs=4.8V)
Circuit Current (OFF) [µA] 0.85(Vs=4.8V)
Hysteresis Voltage [V] Vs x 0.05
"L" Output Current (LowVol) [mA] 1
"L" Output Current (HighVol) [mA] 4
Comment Cu wire bonding.
Operating Temperature (Min.)[°C] -40
Operating Temperature (Max.)[°C] 105
características:
  • ・ High accuracy detection
    ・ Ultra-low current consumption
    ・ Two output types (N-ch open drain and CMOS output)
    ・ Wide Operating temperature range
    ・ Very small and low height package
    ・ Package SSOP5 is similar to SOT-23-5(JEDEC)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aPower Management
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
BD48E23G-M Standard Voltage Detectors SSOP5   comprar
BD48E24G-M Standard Voltage Detectors SSOP5   comprar
BD48E25G-M Standard Voltage Detectors SSOP5   inquérito
BD48E26G-M Standard Voltage Detectors SSOP5   inquérito
BD48E27G-M Standard Voltage Detectors SSOP5   comprar
BD48E28G-M Standard Voltage Detectors SSOP5   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Application Note

Thermal Resistance